PV-FT-CF-C-4-155-BU
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1705253
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 4 mm2, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 155
Detalhes do produto
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. | |
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado. | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. |
Tipo de produto | Passagem de parede |
Família de produtos | SUNCLIX |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | II |
Grau de impurezas | 3 |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Desenho de medidas |
|
Largura | 18,6 mm |
Altura | 18,6 mm |
Comprimento | 43,2 mm |
Tensão de teste (II/2) | 1000 V |
Tensão de teste (III / 2) | 1500 V |
Tensão de teste (III / 2) | 8 kV |
Tensão de teste (III/2) | 8 kV |
Tensão de teste (III/3) | 16 kV |
Corrente de dimensionamento (4,0 mm²) | 40 A |
Resistência de contato | 0,45 mΩ |
Dados mecânicos | |
Força de inserção | 45 N ±10 N |
Força de tração | 250 N ±50 N |
Cor | preto |
Cor da parte da caixa | preto |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grupo de material isolante | I / CTI 600 |
Material vedação | EPDM |
Material isolante | mPPE |
Superfície de contato | Prata Ag |
Material caixa | PPE |
Material de vedação do cabo | Elastosil LR 3065/50 |
Material de contato | Cu |
Material superfície de contato | Ag |
Material anel O | Silopren LSR 2660 |
Revestimento externo, material | PE-X |
Extensão da linha | 155 mm |
Tipo de cabo | S02 |
Montagem do cabo conforme VDE 0295 / menor diâmetro do fio | 56x0,3 |
Diâmetro externo de linha | 4,60 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PE-X |
Revestimento externo, cor | azul |
Condutor individual, perfil | 4 mm² |
Força de extração do cabo | > 80 N |
Isenção de halogênio | sim |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (encaixado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Grau de proteção (desencaixado) | IP65 |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | -25 °C ... 50 °C |
Código | 1705253 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | ABLB |
Chave de produto | ABLBAA |
GTIN | 4046356760805 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,021 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13,021 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440107 |
ECLASS-13.0 | 27440107 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP