PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1804097

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 235

Detalhes do produto









Produtos compatíveis