PV-FT-CF-C-2,5-162-BU - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1007861

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 162

Detalhes do produto








Produtos compatíveis