PV-FT-CF-C-2,5-130-RD
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1414326
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 1000 V DC, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 130
Detalhes do produto
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. |
| • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
| ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. | |
| • Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
| • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
| • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
| • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
| • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
| • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
| • Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
| • Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
| • Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
| • O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| • Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado. | |
| • Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
| • Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
| Família de produtos | SUNCLIX |
| Número de pólos | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 18,6 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Comprimento | 43,2 mm |
| Tensão de teste (III / 2) | 1000 V |
| Tensão nominal ATD | 1000 V DC conforme IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Tensão de teste (III/2) | 12 kV |
| Corrente de dimensionamento (2,5 mm²) | 27 A (conforme IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
| Resistência de contato | ≤ 0,45 mΩ |
| Resistência de contato | ≤ 0,45 mΩ (em estado conectado (sem linha)) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | 100 |
| Força de inserção | 45 N ±10 N |
| Força de tração | 250 N ±50 N (em estado travado) |
| Cor | preto |
| Cor da parte da caixa | preto |
| Material | PPE |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | III |
| Material vedação | EPDM |
| Material isolante | mPPE |
| Superfície de contato | Prata Ag |
| Material caixa | PPE |
| Material de vedação do cabo | Elastosil LR 3065/50 |
| Material de contato | Cu |
| Material superfície de contato | Ag |
| Material suporte do contato | PPE |
| Material anel O | Silopren LSR 2660 |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Extensão da linha | 130 mm |
| Tipo de cabo | S01 |
| Montagem do cabo conforme VDE 0295 / menor diâmetro do fio | 50x0,25 |
| Tipo de condutor | Mangueira |
| Estrutura dos condutores | 50 x fios de 0,25 mm Ø, estanhados, 1 x agrupado |
| Diâmetro externo de linha | 4,25 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | vermelho, semelhante a RAL 3000 |
| Condutor individual, material | Cu |
| Condutor individual, perfil | 2,5 mm² |
| Bitola do condutor | 2,5 mm² |
| Tensão nominal da linha | 1,8 kV DC (U máx. (condutor/condutor, sistema sem aterramento)) |
| Tensão de teste da linha | ≥ 8 kV AC (Spark Test online (designação padrão)) |
| Menor Raio de curvatura, instalação fixa | 21,25 mm (5x Ø) |
| Menor Raio de curvatura, instalação móvel | 40,25 mm (10x Ø) |
| Força de extração do cabo | > 80 N |
| Isenção de halogênio | sim |
| Resistência ao óleo | não |
| Anti-inflamabilidade | não |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (encaixado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Grau de proteção (desencaixado) | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -25 °C ... 50 °C |
| Resistência ao óleo | não |
| Anti-inflamabilidade | não |
| Resistência ao óleo | não |
| Normas/disposições | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
| Código | 1414326 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ABLB |
| Chave de produto | ABLBAA |
| GTIN | 4055626025513 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 10,07 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 10,07 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP