PV-FT-C3M-C-6-1500-BK-23 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1082639

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, bitola do condutor mín.: 6 mm2, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Crimpagem, comprimento de cabo: 1500

Detalhes do produto








Produtos compatíveis