Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Tensão UN
48 V AC
60 V DC
Corrente nominal IN
Conector/soquete conforme IEC 61076-2-101, devem ser considerados os dados técnicos do condutor
Dados mecânicos
Ciclos de encaixe
> 100
Condições ambientais
Grau de proteção
IP67 (em estado travado)
IP65 (em estado travado)
IP65/IP67
Código
1005752
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Chave de produto
ABQYAA
GTIN
4055626476520
Peso por unidade (inclusive embalagem)
70 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
67,2 g
País de origem
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%