Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Tensão UN
48 V AC
60 V DC
Corrente nominal IN
Conector/soquete conforme IEC 61076-2-101, devem ser considerados os dados técnicos do condutor
Condições ambientais
Grau de proteção
IP65
IP67
Código
1057841
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto
ABQSAE
GTIN
4055626703404
Peso por unidade (inclusive embalagem)
452,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
452,3 g
País de origem
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)(n.º CAS: Não aplicável)