SACCBP-FSD-4P-M16/1,2-93E/MSD - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1191735

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Soquete, reto, M12, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 1,2 m, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis