SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1425612
Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 8-polos, Soquete, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,08 mm2, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada