SACC-MSB-5PL SH SCO
-
Conector
1201657
Conector, Universal, 5-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: B, Conexão Push-in, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Restrição comercial | |
| Nota CE | Os produtos são oferecidos exclusivamente para exportação para fora do Espaço Econômico Europeu. |
| Instrução de montagem | Os condutores podem ser conectados tanto com como sem terminais tubulares |
| Tipo de produto | Conector de encaixe circular (lado do cabo) |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | B |
| Saída de cabo | reto |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Comprimento | 60 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 4 mm ... 8 mm |
| Caixa | |
| Diâmetro da caixa | 19 mm |
| Material | TPE-U (Abraçadeira, peso: 1,1 g) |
| PA 6 (Alavanca de acionamento) | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Bitola de conexão | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (sem terminal tubular) |
| 0,08 mm² ... 0,5 mm² (com terminal tubular) | |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (rígido) | |
| Bitola de conexão AWG | 26 ... 18 (sem terminal tubular) |
| 28 ... 20 (com terminal tubular) | |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 7 mm |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Serrilha M12) |
| 0,8 Nm (Inserto de conector com caixa de buchas) | |
| 3 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas) | |
| Tensão de teste | 1,5 kV |
| Resistência de contato | ≤ 8 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A (2 A no caso de utilização de condutores de 0,14 mm²) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Conector |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | B |
| Tipo de sinal/categoria | Universal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| Normas/disposições | PA 6.6: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24, R25 e R26 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
| PA 6: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Designação padrão | Choque, vibração |
| Normas/disposições | EN 50155:2001 |
| Código | 1201657 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF2CFA |
| Chave de produto | AF2CFA |
| GTIN | 4063151266837 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 37,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 36,9 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - Anel de cabo 1501728
-
ALU-SB - Lâmina de blindagem 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Terminal tubular 3203024
-
A 0,25- 7 - Terminal tubular 3202478
-
A 0,34- 7 - Terminal tubular 3009202
-
A 0,5 - 6 - Terminal tubular 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Terminal tubular 3200687
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD 08 SAC - Chave torquimétrica 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M 3NM - Chave torquimétrica 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Ferramenta de decapagem 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Ferramenta de decapagem 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Alicate de crimpagem 1212046
Suas vantagens
Conexão simples e sem ferramenta com Push-in Technology
Conexão confortável de condutores graças à alavanca
Conexão confiável e rápida de cabos elétricos
Cabeamento flexível de sinais e dados
Instalação rápida e fácil graças à tecnologia de conexão push-in
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP