SACC-MS-4QO-0,34-M SCO - Conector
1521575

Conector, Universal, 4-polos, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 6 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais