SACC-M12MS-8CON-DM 3-5 SH VA
-
Conector
1411906
Conector, 8-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Aço inoxidável 1.4404, conexão para cabos M16, diâmetro externo de linha 3 mm ... 5,5 mm
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Saída de cabo | reto |
| Conexão Pg | M16 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Comprimento | 62 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 3 mm ... 5,5 mm |
| Caixa | |
| Diâmetro da caixa | 20 mm |
| Material vedação | FKM |
| Material do corpo do cabo | Aço inoxidável 1.4404 |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PA |
| Material da conexão roscada | Aço inoxidável 1.4404 |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola de conexão | 0,25 mm² ... 0,5 mm² (sem terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 0,34 mm² (com terminal tubular) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (rígido) | |
| Bitola de conexão AWG | 24 ... 20 (sem terminal tubular) |
| 26 ... 22 (com terminal tubular) | |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 5 mm |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Serrilha M12) |
| 0,2 Nm (Terminal parafusado) | |
| 0,3 Nm ... 0,4 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas com diâmetro externo do condutor de 3 mm ... 4 mm) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Porca de pressão com caixa de buchas com diâmetro externo do condutor de 4 mm ... 8 mm) | |
| Tensão de teste | 0,8 kV |
| Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Corrente nominal IN | 2 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Conector |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | A |
| Comprimento de decapagem condutores individuais | 5 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1411906 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2C |
| Chave de produto | AF2CBA |
| GTIN | 4046356945394 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 59,71 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 59,71 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0a5eb5d2-dd73-4003-a2ce-a3719ab1564e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP