SACC-M12FS-4SC SH
-
Conector
1513279
Conector, 4-polos, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão à mola, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por força de mola: conectada de forma segura, também em caso de choque e vibrações, graças à elevada força de contato
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo