SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH ADH
-
Conector
1411894
Conector de encaixe, 5 polos, blindado, soquete angular, M12, codificação A, conexão por rosqueamento com parafusos sem cabeça, material serrilhado: latão, niquelado, prensa-cabos Pg9, diâmetro exterior do cabo 6 mm ... 8 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo