SACC-FS-4SC M SCO - Conector
1432619

Conector, 4-polos, Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, Conexão à mola, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Conexão por força de mola: conectada de forma segura, também em caso de choque e vibrações, graças à elevada força de contato