ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais.
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los.
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação.
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos.
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais.
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente.
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products).
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário.
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente.
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente.
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Máx. resistência de condutores
57,6 mΩ/m
Indicação de estado
não
Indicação de estado disponível
não
Material de condutor
Cabos de Cu galvanizados
Diâmetro de condutor inclusive isolação
1,2 mm ±0,07 mm
Condutor individual, cor
marrom, branco, azul, preto, cinza
Bitola do condutor
0,34 mm²
Material de condutor
Cabos de Cu galvanizados
Montagem do condutor linha de sinal
7x 0,25 mm
Linha de sinal AWG
22
Material de isolamento do condutor
TPE
Densidade de parede da isolação
0,21 mm (Isolamento do condutor)
Tensão nominal da linha
300 V
Tensão de teste da linha
2000 V AC
Resistência da linha
≤ 57,6 mΩ/m
Resistência de isolamento do cabo
≥ 20 MΩ*km
Condições ambientais
Grau de proteção
IP65/IP67/IP69/IP69K
IP65/IP67/IP69K
Código
1238691
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
100 Unidade
Chave de produto
ABQYAA
GTIN
4063151387846
Peso por unidade (inclusive embalagem)
33,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
22,22 g
País de origem
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%