SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCOX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239177

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1 m, 0,25 mm2, encapsulado, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis