SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1417853

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1 m, 0,25 mm2, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis