SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1426181

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Pino, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,8 m, 0,25 mm2, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis