SACC-DSI-M12FS-12P-M16XL/2,0 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1420398

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Soquete, reto, M12, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 2 m, 0,14 mm2, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis