SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,26 SE1
-
Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1403333
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Soquete, reto, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,26 m, 0,14 mm2, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada