QPD P 4PE6,0 12-20 BK - Conector
1410387

Conector, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 4+PE, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, preto, com porca do parafuso QUICKON, diâmetro externo de linha: 12 mm ... 20 mm

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
De fácil manutenção - com os conectores de encaixe se pode efetuar uma troca rápida de equipamento e, mediante cabos pré-montados, se facilita a colocação em funcionamento