Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK - Passagem de parede
1410394

Passagem de parede QUICKON, 4+PE polos, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 12 mm ... 20 mm, rosca de conexão M25 com 5 condutores soldados de 6,0 mm2, 0,5 m de comprimento, corte plano na extremidade.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos