QPD P 3X1,5 8-13 BK - Conector
1322455

Conector, 17,5 A, identificação das conexões: 1, 2, 3

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
De fácil manutenção - com os conectores de encaixe se pode efetuar uma troca rápida de equipamento e, mediante cabos pré-montados, se facilita a colocação em funcionamento