O conjunto é composto por um conector de campo PRC de 5 polos para bitolas do condutor de 1,5 mm2 a 6,0 mm2 e diâmetros externos do condutor de 8 mm a 21 mm, assim como por quatro conectores de campo SUNCLIX de 1 polo (2 acoplamentos, 2 conectores) para bitolas do condutor de 2,5 mm2 a 6,0 mm2.
TÜV Rheinland
ID de certificação: R 60168292 0001| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||