UL certificado
ID de certificação: E477377-20180202| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | - 10 | ||
TÜV Rheinland
ID de certificação: R60169305 0001| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 35 A | 2,5 - 6 | ||
TÜV Rheinland
ID de certificação: R60169305 0002| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 2000 V | 35 A | |||