PV-C1M-S 2,5-6 (-)
-
Conector
1789834
Conector, Família de artigos: SUNCLIX, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 2,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Força de mola