PRC 5-FC-MS6 8-12
-
Conector
1014522
Conector, Família de artigos: PRC 35, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 12 mm
Detalhes do produto
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. |
| • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
| ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. | |
| • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
| • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
| • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
| • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
| • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
| • Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
| • Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
| • Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
| • Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
| • Opere o conector apenas em estado totalmente conectado. | |
| • Opere o conector apenas em estado totalmente conectado e travado. | |
| • Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
| • Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
| • O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Família de produtos | PRC 35 |
| Número de pólos | 5 |
| Face de encaixe | 4+PE |
| Codificação | AD |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão de teste (III / 2) | 690 V |
| Tensão nominal ATD | 690 V AC conforme IEC 61984 |
| 500 V AC conforme IEC 61535 / 2 PfG 1915 | |
| 600 V AC conforme UL 2238 | |
| Tensão de teste (III/2) | 8 kV |
| Corrente nominal | 35 A (com bitola de condutor de 6 mm² conforme IEC 61984) |
| 32 A (com bitola de condutor de 6 mm² conforme IEC 61535) | |
| 28 A (com AWG 10, conforme UL 2237) |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Largura | 37,6 mm |
| Altura | 37,6 mm |
| Comprimento | 105 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 8 mm ... 12 mm |
| Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
| Cor da parte da caixa | preto |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I / CTI 600 |
| Material vedação | EPDM |
| Material caixa | PPE |
| Material de vedação do cabo | EPDM |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Material superfície de contato | prateado |
| Material suporte do contato | PPE |
| Material anel O | EPDM |
| Material da conexão roscada | PPE |
| Diâmetro externo de linha | 8 mm ... 12 mm |
| Diâmetro externo de linha | 8 mm ... 12 mm |
| Condutor individual, perfil | 1,5 mm² 6 mm² |
| Comprimento de decapagem condutores individuais | 12 mm (Dispor condutor PE 8 mm avançado) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | 2000 |
| Força de inserção | 70 N ±10 N |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (encaixado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Grau de proteção | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| Categoria de efeito de choque | IK08 (-25°C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 85 °C |
| Código | 1014522 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | ABLC |
| Chave de produto | ABLCBA |
| GTIN | 4055626494647 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 93 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002560 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Chave de fenda 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Chave de fenda 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Alicate para porcas 1212835
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Conector para acoplamentos 1017632
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Conector para acoplamentos 1410656
-
PRC FC-M CODE-BU - Marcação colorida 1014455
-
PRC FC-M CODE-GY - Marcação colorida 1014457
-
PRC FC-M CODE-GN - Marcação colorida 1014456
-
PRC FC-M CODE-BK - Marcação colorida 1014496
Suas vantagens
Tamanho até 75 % inferior em relação a conectores industriais com a mesma potência
Mecanismo de travamento destravável com ferramenta ou manualmente
Adequado para aplicações com ar salino e com exposição direta à radiação solar
Ideal para aplicação interior e exterior graças a materiais resistentes a influências climatéricas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP