Pesquisa recente
Login
0
Nenhum produto na comparação
Produtos
Visão geral dos produtos
Encontrar um distribuidor
Novidades
Navegador de produtos Tecnologia de conexão de dispositivos
Tecnologias
Soluções específicas para o cliente
Configuradores
Conformidade de produto
Cross Reference Search
Alimentar, carregar e proteger
Conversores DC/DC e inversores DC/AC
Disjuntores de proteção
Filtros contra interferências
Fonte de alimentação ininterrupta (UPS)
Fontes de alimentação
Módulos de redundância
Proteção contra sobretensão
Relés de proteção para proteção de rede
Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade
Automatizar
(Controladores) PLC e I/O
Automação predial
Comunicação industrial
Edge Computing
IHMs e IPCs
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automação
Comutar, medir e monitorar
Acionadores de motor e dispositivos de comutação eletrônicos
Condicionadores de sinal e transdutores
Contator e relé de potência
Equipamento de comutação de segurança e sensores
Indicadores de processo e equipamentos de campo
Monitoramento de energia
Relé e relé de estado sólido
Roteamento de sinais I/O
Conectar
Blocos de distribuição e bornes componentes
Bornes de placa de circuito impresso e conectores para placa de circuito impresso
Cabos e condutores
Caixas de montagem para eletrônica
Conectores
Conectores placa a placa
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabos
Réguas de bornes
Sistema de conexão de teste
Sistemas de cabeamento para controladores
Identificar, montar e instalar
Acessórios para quadros de comando
Caixas de junção e caixas vazias
Conectores de crimpagem
Ferramentas automáticas
Ferramentas manuais
Iluminação industrial e tecnologia de sinalização
Impressora
Material de identificação
Software para a construção de quadros de comando
Soluções de posto de trabalho
Terminais tubulares
Indústrias & aplicações
Visão geral
Exemplos de aplicação da prática
Acoplamento setorial
Informações úteis
ELETROMOBILIDADE
COMPLETE line
Infraestrutura de carregamento
Veículos elétricos
Agricultura
Visão geral
ENERGIA
Energia eólica
Energia solar
Geração de energia convencional
Redes de corrente contínua na indústria
Sistemas de armazenamento de bateria
Transmissão e distribuição de energia
ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
Construção de armários de distribuição
Engenharia mecânica
Fabricantes de equipamentos
Sistemas de transporte autônomos (AGV/STA)
Fabricação de automóveis
Fábrica Digital
Instalação elétrica e eletrônica
INDÚSTRIA DE PROCESSO
Automação de processos
Mineração
Power-to-X
INFRA-ESTRUTURA
Centros de dados
Edifícios
Indústria ferroviária
Empresa
EMPRESA
Visão geral
Grupo Phoenix Contact
Carreira
Nossa cultura e atitude
All Electric Society
Conformidade
Sustentabilidade
Historia
Fornecedores
Eventos e notícias
Visão geral
Eventos & feiras
Notícias
Assistência técnica e Suporte
Visão geral
Catálogos e brochuras
Contato
PLCnext Community
Informar
Perguntas frequentes
Informações para fabricantes de dispositivos
Alterações e descontinuações de produtos
Consultar e planejar
Dados de engenharia
Soluções específicas para o cliente
Dados de engenharia para componentes de PCB
Configuradores
Adquirir e entregar
Serviços online
Data Provisioning
Serviço de amostras
Instalar e operar
Serviços para soluções de identificação
Product Security Incident Response Team
Minha Phoenix Contact
Login / Registro
Vantagens do registro
Carrinho de compras
Meus pedidos
As minhas propostas e contratos
Minhas listas de produtos
Minha comparação entre produtos
Página inicial
Produtos
PLD E 608-CO-FS - Conector
PLD E 608-CO-FS
-
Conector
2702309
Soquete para alimentação e comutação em série, preto, 3 polos
Detalhes do produto
Expand all
Collapse all
Dados técnicos
Propriedades do artigo
Tipo de produto
Conectores de encaixe de instalação
Formato
Conector de instalação
Número de pólos
3
Face de encaixe
2+PE
Número de conexões
3
Propriedades de isolamento
Grau de impurezas
2
Características elétricas
Tensão de teste (III / 2)
4 kV
Corrente nominal
16 A (conforme EN 61984 com 70 °C)
Tensão nominal (I/2)
250 V
Dados de conexão
Tecnologia de conexão
Tipo de conexão
Conexão a parafuso
Frequência da conexão de linha com mesma bitola
5 (conforme EN 61984)
Conexão de condutores
Perfil de conexão flexível
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Perfil de conexão rígido
0,5 mm² ... 2,5 mm²
Perfil de conexão AWG
20 ... 14
Torque de aperto Porta-contatos
0,3 Nm
Medidas
Largura
28 mm
Altura
12,6 mm
Comprimento
68,2 mm
Dados de material
Classe de inflamabilidade conforme UL 94
V2
Material caixa
PA 6.6
Material superfície da caixa
não revestido
Material de contato
Latão
Material superfície de contato
proteção da superfície
Cabos/condutores
Diâmetro externo de linha
7,5 mm ... 8,5 mm (3x 1,5 mm²)
9,5 mm ... 10,5 mm (3x 2,5 mm²)
Características mecânicas
Dados mecânicos
Ciclos de encaixe
10 (conforme EN 61984)
Condições ambientais e de vida útil operacional
Condições ambientais
Grau de proteção (encaixado)
IP40 (encaixado)
Grau de proteção
IP20
IP40 (encaixado)
Temperatura ambiente (funcionamento)
70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)
-30 °C ... 70 °C
Montagem
Tipo de montagem
Montagem de encaixe
Dados comerciais
Código
2702309
Unidades por embalagem
5 Unidade
Quantidade mínima de pedido
5 Unidade
Chave de produto
DRL23Z
GTIN
4055626113357
Peso por unidade (inclusive embalagem)
19,57 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
18 g
País de origem
DE
Classificações
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
Produtos compatíveis
Expand all
Collapse all
Onde posso comprar esse artigo?
Ajuda de produto