TFKC 2,5 HC/ 7-ST-5,08BKLCBUBD - Conector para placa de circuito impresso
1715181

Conector TWIN para placa de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 7, número de linhas: 1, número de polos: 7, quantidade de conexões: 14, família de artigos: TFKC 2,5HC/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - sem gancho de encaixe, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5 HC, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS