MSTBTP 2,5/ 2-ST-RDB BUCP1BD41 - Conector para placa de circuito impresso
1758108

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: azul, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 2, família de artigos: MSTBTP 2,5/..-ST, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: RDB Gancho de encaixe em largura dupla, sistema de conexão: COMBICON MSTB 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Permite a conexão de dois condutores