FK-MCP 1,5/16-ST-3,81-LRBKBDSO - Conector para placa de circuito impresso
1194453

Pictograma linha de produtos COMBICON Connectors S
Pictograma perfil de conexão 1,5 mm2
Pictograma tipo de conexão Conexão push-in por mola
Pictograma tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 16, família de artigos: FK-MCP 1,5/..-ST-LR, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, intertravamento: Travamento Lock and Release, tipo de fixação: Alavanca de ejeção Lock and Release, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Engate automático e desaperto intuitivo graças às alavancas de comando Lock and Release que se distinguem pela cor
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado