FK-MCP 1,5/15-STF-3,5AUBD-29 Q - Conector para placa de circuito impresso
1107078

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Au, tipo de contato: Soquete, número de linhas: 1, número de polos: 15, família de artigos: FK-MCP 1,5/..-STF, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange roscado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado