FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10
-
Conector para placa de circuito impresso
1702693
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 0,5 mm2, cor: preto, corrente nominal: 4 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 10, número de linhas: 1, número de polos: 10, quantidade de conexões: 10, família de artigos: FK-MC 0,5/..-ST, passo: 2,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON FK-MC 0,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Auxílio de extração (STZ2)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado