Pictograma linha de produtos COMBICON Connectors M
Pictograma perfil de conexão 2,5 mm2
Pictograma tipo de conexão Conexão por rosqueamento com luva de tração
Pictograma forma da cabeça do parafuso Philipps-Recess com ranhura longitudinal
Pictograma tipo de embalagem embalado em caixa de cartão
Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: branco-verde, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: BCP, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: H1L Philipps-Recess com ranhura longitudinal, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: BASICLINE 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão