ES-FT-HSC20-S-0.5 AG - Conector
1524937

Conector, Família de artigos: HSC, cor: prata, número de polos: 14, bitola do condutor mín.: 0,14 mm2, bitola do condutor máx.: 1,5 mm2, corrente nominal: 5 A, Tipo de conexão: Crimpagem

Detalhes do produto








Produtos compatíveis