ES-FT-BPC-S 35-70 BK - Conector
1228819

tipo de conexão

Conector, Família de artigos: BPC, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 35 mm2, bitola do condutor máx.: 70 mm2, tensão de dimensionamento: 1500, corrente nominal: 250 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso/soldável

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Formato patenteado, com 3 fusíveis e uma rotação
Trava de arranque
Rotação livre em 360° e cabeamento flexível
Está instalado mecanismo com segurança operacional
À prova de toque
À prova de atribuição incorreta e curto-circuito