ES-FT-BPC-S 16-25 BK - Conector
1106304

tipo de conexão

Conector, Família de artigos: BPC, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 16 mm2, bitola do condutor máx.: 25 mm2, tensão de dimensionamento: 1500, corrente nominal: 120 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Formato patenteado, com 3 fusíveis e uma rotação
À prova de atribuição incorreta e curto-circuito
À prova de toque
Está instalado mecanismo com segurança operacional
Rotação livre em 360° e cabeamento flexível
Trava de arranque