ES-FT-BPC-C 35 OG - Conector
1176284

tipo de conexão

Conector, Família de artigos: BPC, cor: laranja, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 35 mm2, bitola do condutor máx.: 35 mm2, tensão de dimensionamento: 1500, corrente nominal: 160 A, Tipo de conexão: Crimpagem

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Formato patenteado, com 3 fusíveis e uma rotação
Trava de arranque
Rotação livre em 360° e cabeamento flexível
Está instalado mecanismo com segurança operacional
À prova de toque
À prova de atribuição incorreta e curto-circuito