ES-FT-BPC-B 35-70 BK - Conector
1155592

Conector, Família de artigos: BPC, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 35 mm2, bitola do condutor máx.: 70 mm2, tensão de dimensionamento: 1500, corrente nominal: 250 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso/soldável

Detalhes do produto









Produtos compatíveis