ES-C4M-S-CO2 6-16
-
Conector
1633242
Conector, Família de artigos: BPP, cor: azul/preto, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm2, bitola do condutor máx.: 16 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 36 A, Tipo de conexão: Força de mola, diâmetro do cabo mín.: 5,5 mm, diâmetro de cabo máx.: 10 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tecnologia de conexão a mola confortável e segura
Elevados rendimentos graças a contatos folheados a prata
Destravamento prático sem ferramenta especial
Conector DC inteiriço