ES-BPC-C 95-120 OG - Conector
1298070

tipo de conexão

Conector, Família de artigos: BPC, cor: laranja, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 95 mm2, bitola do condutor máx.: 120 mm2, tensão de dimensionamento: 1500, corrente nominal: 350 A, Tipo de conexão: Crimpagem, diâmetro do cabo mín.: 14,1 mm, diâmetro de cabo máx.: 22,5 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Formato patenteado, com 3 fusíveis e uma rotação
Trava de arranque
Rotação livre em 360° e cabeamento flexível
Está instalado mecanismo com segurança operacional
À prova de toque
À prova de atribuição incorreta e curto-circuito