ES-BBC-5-5 BK - Conector
1155601

Conector, Família de artigos: BBC, formato: Conector, cor: preto, número de polos: 1, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 200 A, Tipo de conexão: Conexão à mola

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Instalação rápida: contato direto do módulo de bateria no barramento no rack
Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
Múltiplas áreas de aplicação: estrutura modular permite diversas intensidades de corrente
Sistema de inserção com interface integrada: sem esforço de cabeamento na instalação