ES-BBC-5-1 BK
-
Conector
1155597
Conector, Família de artigos: BBC, formato: Conector, cor: preto, número de polos: 1, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 40 A, Tipo de conexão: Conexão à mola
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Instalação rápida: contato direto do módulo de bateria no barramento no rack
Montagem segura: polos da bateria protegidos contra toque mesmo em estado não encaixado
Múltiplas áreas de aplicação: estrutura modular permite diversas intensidades de corrente
Sistema de inserção com interface integrada: sem esforço de cabeamento na instalação