FTP-2/1 SERVICE - Conector de teste
3069469

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector de teste, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, Bitola: 2,5 mm2, cor: vermelho

Detalhes do produto









Suas vantagens

Fácil e com economia de espaço graças ao agrupamento funcional de operações de comutação
Econômico graças à estrutura adequada e modular e à utilização dos acessórios padronizados CLPLINE complete
O contato de comutação robusto integrado foi projetado para as exigências mais severas, a aplicação de materiais de alta qualidade também garante a transmissão de fluxos de sinal após ativações múltiplas
Máxima segurança com curto-circuito automático e antecipado do transformador