PT 2X2-12AC-ST
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2838270
Plugue de proteção contra surtos para base, para dois condutores duplos flutuantes, proteção geral contra tensão longitudinal para terra. Tensão nominal 12 V AC. Apto para HART.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR |
Família de produtos | PLUGTRAB PT |
Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Formato | Conector |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
Centelhador testável com CHECKMASTER a partir da revisão software: | a partir de Rev. SW 1.00 |
Pares de fios por módulo | 2 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão UN | 12 V AC |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso (associada com elemento básico) |
Rosca | M3 |
Torque de aperto | 0,8 Nm |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 17,7 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidade | 52 mm |
Passo horizontal | 1 TE |
Largura do modelo completo | 17,7 mm |
Altura do módulo completo | 90 mm |
Profundidade do módulo completo | 65,5 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Material caixa | PA 6.6 |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Inversão de chave | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensão contínua mais elevada UC | 18 V DC |
13 V AC | |
Corrente nominal | 450 mA (45 °C) |
Corrente efetiva IC com UC | ≤ 5 µA |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 1 µA (com PT 2X2-F) |
≤ 4 µA | |
Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 10 kA |
Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (por trilha) |
Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-condutor) | 10 kA |
Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-terra) | 10 kA |
Corrente de impulso nominal Ian (10/1000)µs (condutor-condutor) | 49 A |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) surto | ≤ 25 V |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 450 V |
Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) estático | ≤ 25 V |
Tensão residual com In (fio-fio) | ≤ 25 V |
Nível de proteção Up (fio-fio) | ≤ 55 V |
Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 450 V |
Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 1 ns |
Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
Perda por inserção aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 700 kHz) |
Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 50 Ω | típ. 4 MHz |
Capacidade (fio-fio) | 2,5 nF |
Resistência por caminho | 2,2 Ω |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
Fusível de proteção requerido máximo | 500 mA (P) |
Resistência a picos de corrente (fio-fio) | C2 - 10 kV / 5 kA |
Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
Distâncias de isolamento e fuga | |
Normas / Determinações | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Normas Especificação da tecnologia da informação | |
Normas / Determinações | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
Normas/disposições | IEC 61643-21 |
Observação | 2000 |
Tipo de montagem | na base |
Código | 2838270 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave de produto | CL2111 |
Página de catálogo | Página 83 (C-6-2015) |
GTIN | 4017918182670 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 26,12 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20,073 g |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
SSA 3-6 - Conexão de blindagem 2839295
-
SSA 5-10 - Conexão de blindagem 2839512
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP