PT 2X1-24AC-ST - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2856100

Conector de proteção contra surtos para elemento básico, proteção geral e fina contra tensão para dois condutores com potencial conjunto de referência, proteção geral contra tensão longitudinal para terra. Versão: 24 V AC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância