CTM 2X1-180DC-GS-P - Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2838623

Conector de proteção LSA-PLUS (COMTRAB CTM) com proteção powercross e proteção geral contra sobretensão para 2 conectores de sinal. Tensão nominal: 180 V DC

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Economia de espaço graças ao formato pequeno
Possibilidades de utilização flexíveis graças a plugues de proteção modulares
Aplicável em réguas secionáveis e de comando LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK através da tecnologia de conexão adaptada