QC 0,5/ 5-ST-3,81 BD2:1-5 - Conector para placa de circuito impresso
1028940

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 0,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 6 A, tensão de teste (III/2): 200 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: QC 0,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão rápida, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão sem pré-tratamento de condutores para uma enorme poupança de tempo
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado