HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 LP5-14 - Conector para placa de circuito impresso
1294391

Conector de placas de circuito impresso, bitola nominal: 2,5 mm2, cor: cinza claro, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 320 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 2, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: HSCP-SP 2,5-.., passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, gancho de encaixe: - Gancho de encaixe, sistema de conexão: HSC 2,5, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Cor dos contatos NF por mola: preto, preto / preto, preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Conexão push-in rápida e sem ferramenta
A força de contato definida garante um contato estável a longo prazo
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Conector macho frontal fácil de usar para altas densidades de contato